Menü Arama

Leaf Hinge 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Zinc Alloy

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
Ürün kodu:

299112E

357 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 136,8203 TL
50 - 249 97,7287 TL
250 + 87,956 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

136,82 TL

1 x 136,8203 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Kalınlık 9.0 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Malzeme Zinc Alloy
Montaj Deliği Sayısı 2
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin