This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Malzeme: Stainless Steel, Steel, Zinc Alloy, Polyamide, Die Cast Zinc Alloy, PA Renk: Steel, Silver, Black, Krom Seri Kodu: SR4599, SR5506, SR5507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32300 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Powder Coated
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 91,6288 TL - 142,5336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Powder Coated
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2100 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Powder Coated
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Chrome Plated
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
No Finish
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5700 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 68,1052 TL - 105,9414 TL | 34230 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
No Finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 106,213 TL - 165,2203 TL | 1000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Chrome Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 87,956 TL - 136,8203 TL | 550 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin