Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCL2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | L | d1 | h | w | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6787 TL - 1,0558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9292 TL - 1,4454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,173 TL - 1,3033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2817 TL - 1,4241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,9193 TL - 1,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,0906 TL - 1,2118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4777 TL - 0,5308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8797 TL - 1,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9061 TL - 1,4095 TL | 120000 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,0741 TL - 1,6709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,435 TL - 2,7056 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4514 TL - 0,5015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3856 TL - 2,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3213 TL - 1,4681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 2,1615 TL - 3,3624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1483 TL - 3,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5833 TL - 2,8703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3707 TL - 1,523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,3361 TL - 3,634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |