Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCL2PCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | L | d1 | h | w | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1351 TL - 3,3214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,7579 TL - 3,0643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6787 TL - 1,0558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1615 TL - 3,3624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1483 TL - 3,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5833 TL - 2,8703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3213 TL - 1,4681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,4777 TL - 0,5308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |