20747596
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 1,4681 TL |
| 10000 + | 1,3213 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.083 in |
|---|---|
| D | 27.5 mm |
| d1 | 21.0 mm |
| d1 | 0.827 in |
| d2 | 23.5 mm |
| d2 | 0.925 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 0.394 in |
| w | 10.0 mm |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin