Menü Arama

Yandan Çekme Tapası 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Yeşil

Ürün kodu:

20747510

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,43 TL
5000 - 24999 1,0214 TL
25000 + 0,9193 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

715,00 TL

500 x 1,43 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 18.5 mm
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Renk Yeşil
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin