| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1,4095 TL |
| 5000 - 24999 | 1,0068 TL |
| 25000 + | 0,9061 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.689 in |
|---|---|
| D | 17.5 mm |
| d1 | 11.5 mm |
| d1 | 0.453 in |
| d2 | 13.5 mm |
| d2 | 0.531 in |
| h | 9.5 mm |
| h | 0.374 in |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 0.315 in |
| w | 8.0 mm |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin