Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
4 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Steel
12.191
3 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
23.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Steel
64.425
1 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
316 Stainless Steel
12.191
10 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
25.094
16 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Steel
25.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Steel
36.020
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
316 Stainless Steel
64.425
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 Stainless Steel
54.935
3 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
316 Stainless Steel
15.640
4 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
21.094
19 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Steel
10.191
7 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Steel
28.547
5 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Steel
12.191
61 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Steel
28.547
8 Stokta
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Steel
8739.0
26 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Stainless Steel
17.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Steel
45.468
6 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
19.114
4 Stokta
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Steel
36.020
  • / 21
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 Steel

20153038


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152796


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1500.0 Steel

20152239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 316 Stainless Steel

20152741


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152802


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 2000.0 Steel

20153151


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR40 x 14 2000.0 Steel

20153205


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 2000.0 316 Stainless Steel

20152970


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 2000.0 316 Stainless Steel

20152857


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 2000.0 316 Stainless Steel

20152765


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152901


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 2000.0 Steel

20153014


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 2000.0 Steel

20153397


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 Steel

20153311


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR32 x 6 1500.0 Steel

20152635


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR10 x 2 2000.0 Steel

20153298


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1500.0 316 Stainless Steel

20152536


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR50 x 8 2000.0 Steel

20153434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Çevirme Vidası TR22 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152789


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 2000.0 Steel

20153410


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0