Menü Arama

Çevirme Vidası TR32 x 6 2000.0 Steel

Çelik Vida Açma Mili, bilyeli vidalarda olduğu gibi, döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan bir vida türüdür. Daha yüksek hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır. Sağ el dişlidir, malzemesi sayesinde sağlam ve dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20153397

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR32 x 6
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 32.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 28.547
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 2000.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 10.06
Malzeme Steel
Diş Yönü Sol El
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin