Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
2 Stokta
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Steel
74.425
2 Stokta
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Steel
45.468
6 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Steel
15.640
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Steel
21.094
11 Stokta
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Steel
45.468
10 Stokta
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Steel
54.935
14 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Steel
19.058
1 Stokta
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Steel
64.425
10 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Steel
25.094
15 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Steel
25.094
10 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Steel
12.191
31 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Steel
10.164
30 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Steel
10.191
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Steel
83.365
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Steel
32.547
1 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Steel
40.020
6 Stokta
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Steel
74.425
4 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Steel
40.020
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Steel
21.094
7 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Steel
17.640
  • / 21
Çevirme Vidası TR80 x 10 3000.0 Steel

20151867


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR50 x 8 3000.0 Steel

20151737


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 1500.0 Steel

20152017


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1000.0 Steel

20151348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR50 x 8 1000.0 Steel

20151713


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 3000.0 Steel

20151812


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR22 x 10 1500.0 Steel

20152048


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1000.0 Steel

20151836


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1500.0 Steel

20152116


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 1000.0 Steel

20151447


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 1500.0 Steel

20151973


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR12 x 6 1500.0 Steel

20151966


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 1500.0 Steel

20151959


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR90 x 12 1000.0 Steel

20151874


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Çevirme Vidası TR36 x 6 3000.0 Steel

20151591


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR44 x 7 3000.0 Steel

20151683


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR80 x 10 1000.0 Steel

20151850


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR44 x 7 1500.0 Steel

20151652


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 1500.0 Steel

20152079


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 1500.0 Steel

20152031


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0