Menü Arama

Vida Açma Milleri

Stokta

Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.

Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.

Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur.
  • "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
  • Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
420 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Diş Boyutu l1 Malzeme d2 tol. 7e min Satın Al
4 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
316 Stainless Steel
12.191
8 Stokta
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
2000.0
Steel
19.058
18 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Steel
17.608
3 Stokta
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
23.094
3 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
316 Stainless Steel
15.640
2 Stokta
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
316 Stainless Steel
26.547
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Steel
111.25
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Steel
64.425
20 Stokta
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Steel
28.507
4 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
2000.0
Steel
21.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Steel
74.425
10 Stokta
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
25.094
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Stainless Steel
36.020
4 Stokta
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Steel
15.640
4 Stokta
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
316 Stainless Steel
21.094
4 Stokta
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Steel
12.191
3 Stokta
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Steel
17.640
3 Stokta
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
316 Stainless Steel
10.191
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
316 Stainless Steel
54.935
7 Stokta
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Steel
39.977
  • / 21
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 316 Stainless Steel

20152741


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR22 x 10 2000.0 Steel

20153113


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR20 x 8 2000.0 Steel

20153090


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR26 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152796


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 2000.0 316 Stainless Steel

20152765


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR30 x 6 2000.0 316 Stainless Steel

20152819


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR120 x 16 2000.0 Steel

20153007


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Çevirme Vidası TR70 x 10 1500.0 Steel

20152239


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR32 x 12 1000.0 Steel

20152383


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Çevirme Vidası TR24 x 10 2000.0 Steel

20153137


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR80 x 10 3000.0 Steel

20152482


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Çevirme Vidası TR28 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152802


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR40 x 7 2000.0 316 Stainless Steel

20152727


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Çevirme Vidası TR18 x 4 2000.0 Steel

20153069


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR24 x 5 2000.0 316 Stainless Steel

20152901


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Çevirme Vidası TR14 x 3 2000.0 Steel

20153038


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR20 x 4 2000.0 Steel

20153342


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Çevirme Vidası TR12 x 3 2000.0 316 Stainless Steel

20152871


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Çevirme Vidası TR60 x 9 2000.0 316 Stainless Steel

20152857


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Çevirme Vidası TR44 x 14 1500.0 Steel

20153915


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0