Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | S | D | Thread Sizes (All) | Renk | H | L | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7501 TL - 16,5378 TL | 10260 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 99900 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 4,2267 TL - 5,1143 TL | 3000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 7,1706 TL - 17,5682 TL | 189000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 3,6783 TL - 9,012 TL | 5000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 2,9124 TL - 7,1354 TL | 55200 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 16,402 TL - 40,1851 TL | 175 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 33660 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 2,9544 TL - 7,2383 TL | 741000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 626220 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 9 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 3,3142 TL - 8,1199 TL | 51300 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 8,6052 TL - 10,4123 TL | 63000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 25,3391 TL - 62,081 TL | 700 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,6145 TL - 13,7556 TL | 60000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm