Menü Arama

Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-3/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

BL11D

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
85 - 254 32,1998 TL
255 - 424 18,3998 TL
425 + 13,1427 TL
Standart paket: 425

Şunun katları halinde sipariş ver: 85

Toplam fiyat:

2.736,98 TL

85 x 32,1998 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Thread Sizes (All) 1 3/16 in - 12 UNF
Diş Standardı UNF
Renk Sarı
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin