Menü Arama

Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 9/16-18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Ürün kodu:

BL5K

51300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
300 - 1499 8,1199 TL
1500 - 2999 4,6399 TL
3000 + 3,3142 TL
Standart paket: 3000

Şunun katları halinde sipariş ver: 300

Toplam fiyat:

2.435,97 TL

300 x 8,1199 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 19.1 mm
L 10.7 mm
S 12.7 mm
H 15.2 mm
Thread Sizes (All) 9/16 in - 18 UNF
Renk Sarı
Malzeme PP
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin