Menü Arama

Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7⁄16” x 20 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Ürün kodu:

BL3A

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 9,012 TL
2500 - 4999 5,1496 TL
5000 + 3,6783 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.506,00 TL

500 x 9,012 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.8 mm
L 9.9 mm
S 10.9 mm
H 14.5 mm
Thread Sizes (All) 7/16 in - 20 UNF
Renk Sarı
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin