Menü Arama

Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Ürün kodu:

BL8A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
105 - 524 13,8586 TL
525 - 1049 7,9192 TL
1050 + 5,6565 TL
Standart paket: 1050

Şunun katları halinde sipariş ver: 105

Toplam fiyat:

1.455,15 TL

105 x 13,8586 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in - 14 UNF
Renk Sarı
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin