Menü Arama

UNF Dişli Tapalar

Stokta

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu S D Thread Sizes (All) Renk H L Diş Standardı Satın Al
5,3306 TL - 13,0601 TL 99900 Stokta
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Sarı
18.0 mm
13.2 mm
13,4581 TL - 32,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Sarı
27.2 mm
19.6 mm
6,7501 TL - 16,5378 TL 10260 Stokta
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Sarı
23.1 mm
16.8 mm
24,0774 TL - 58,9898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Sarı
26.7 mm
19.0 mm
19,0306 TL - 46,6251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Sarı
25.2 mm
17.8 mm
5,6565 TL - 13,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Sarı
20.3 mm
14.2 mm
3,6783 TL - 9,012 TL 5000 Stokta
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Sarı
14.5 mm
9.9 mm
2,9124 TL - 7,1354 TL 55200 Stokta
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Siyah
17.6 mm
10.4 mm
4,2267 TL - 5,1143 TL 3000 Stokta
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Siyah
17.6 mm
10.4 mm
12,5119 TL - 30,6541 TL 33660 Stokta
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Sarı
25.4 mm
17.8 mm
2,9544 TL - 7,2383 TL 741000 Stokta
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Sarı
15.2 mm
10.7 mm
5,9615 TL - 14,6056 TL 626220 Stokta
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Sarı
20.3 mm
14.2 mm
16,402 TL - 40,1851 TL 175 Stokta
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Sarı
25.2 mm
17.8 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Sarı
25.4 mm
17.8 mm
25,3391 TL - 62,081 TL 700 Stokta
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Sarı
26.7 mm
19.0 mm
7,1706 TL - 17,5682 TL 189000 Stokta
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Sarı
14.5 mm
9.9 mm
5,6145 TL - 13,7556 TL 60000 Stokta
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Sarı
18.0 mm
13.2 mm
3,3142 TL - 8,1199 TL 51300 Stokta
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Sarı
15.2 mm
10.7 mm
8,6052 TL - 10,4123 TL 63000 Stokta
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Sarı
23.1 mm
16.8 mm
14,2993 TL - 35,0332 TL 9 Stokta
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Sarı
27.2 mm
19.6 mm
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL7A

Fiyat Aralığı
13,0601 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
99900 Stokta
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL13A

Fiyat Aralığı
32,9725 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL10A

Fiyat Aralığı
16,5378 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
10260 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL14A

Fiyat Aralığı
58,9898 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL12H

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL8A

Fiyat Aralığı
13,8586 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL3A

Fiyat Aralığı
9,012 TL - 3,6783 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Dişli Tapa UNC Dişleri PP Siyah

BL4A

Fiyat Aralığı
7,1354 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Dişli Koruma Tapası UNC Dişleri PP Siyah

BL4B

Fiyat Aralığı
5,1143 TL - 4,2267 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL11A

Fiyat Aralığı
30,6541 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
33660 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL5A

Fiyat Aralığı
7,2383 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
741000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL8H

Fiyat Aralığı
14,6056 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
626220 Stokta
Özellikler
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri PP Sarı

BL12A

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
175 Stokta
Özellikler
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL11D

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL14C

Fiyat Aralığı
62,081 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL3L

Fiyat Aralığı
17,5682 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
189000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL7J

Fiyat Aralığı
13,7556 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
60000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL5K

Fiyat Aralığı
8,1199 TL - 3,3142 TL

Stok Seviyeleri
51300 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL10I

Fiyat Aralığı
10,4123 TL - 8,6052 TL

Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Dişli Koruma Tapası UNF Dişleri PP Sarı

BL13D

Fiyat Aralığı
35,0332 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF