Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Malzeme: PP Renk: Yellow, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, Seri Kodu: SR5762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | S | D | Thread Sizes (All) | Renk | H | L | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3391 TL - 62,081 TL | 700 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 8,6052 TL - 10,4123 TL | 63000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 5,6145 TL - 13,7556 TL | 60000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 9 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 3,3142 TL - 8,1199 TL | 51300 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 2,9124 TL - 7,1354 TL | 129600 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 3,6783 TL - 9,012 TL | 5000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 33660 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 5,6565 TL - 13,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 6,7501 TL - 16,5378 TL | 10260 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | 99900 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 16,402 TL - 40,1851 TL | 175 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 2,9544 TL - 7,2383 TL | 741000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sarı
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sarı
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 7,1706 TL - 17,5682 TL | 189000 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 661710 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 4,2267 TL - 5,1143 TL | 3000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Siyah
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin