Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349,3862 TL - 586,9689 TL | 148 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 119,1092 TL - 200,1035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Tekerlek Plakası
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 81,9623 TL - 137,6967 TL | 200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Twinwheel Castor Plate
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 120,6031 TL - 202,6132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 133,0518 TL - 223,527 TL | 72 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 85,0496 TL - 142,8833 TL | 80 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 147,5139 TL - 247,8235 TL | 440 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 562,9293 TL - 945,7213 TL | 300 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 527,1811 TL - 885,6643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 464,8321 TL - 780,9178 TL | 57 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 414,6794 TL - 696,6613 TL | 58 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 320,7877 TL - 538,9234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 392,915 TL - 660,0972 TL | 1606 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
|
||
| 250,2376 TL - 420,3991 TL | 2898 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Frenli, Döner Plakalı Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 208,7065 TL - 350,6269 TL | 3781 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Çift Hareketli Döner Plakalı Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 689,5219 TL - 1.158,3968 TL | 34 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Frenli Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 446,8989 TL - 750,7902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 983,9173 TL - 1.652,981 TL | 108 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 229,84 TL - 386,1313 TL | 44 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 313,8483 TL - 527,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg