Menü Arama

Kaster 40.0 mm 25.0 kg Vidalı Montaj Grey

Çinko kaplama çelik gövde ile gri naylondan mamuldür. Frenli.
Ürün kodu:

1489472

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
12 - 35 200,1035 TL
36 - 71 142,9311 TL
72 + 119,1092 TL
Standart paket: 72

Şunun katları halinde sipariş ver: 12

Toplam fiyat:

2.401,24 TL

12 x 200,1035 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi PP
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Renk Gri
Kaster Tipi Frenli, Tekerlek Plakası
Montaj Tipi Dişli Saplama
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Tekerlek Genişliği 24.0 mm
Tekerlek Çapı 40.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Steel
Kaster Haznesi Cilası Zinc Plated
Toplam Yükseklik 62.5 mm
GTIP Numarası 8302200090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin