1220430
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 2 | 750,7902 TL |
| 3 - 14 | 536,2787 TL |
| 15 + | 446,8989 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tekerlek Malzemesi | PP |
|---|---|
| Kaster Hazne Malzemesi | PU |
| Renk | Gri |
| Kaster Tipi | Levina Tekerlek |
| Montaj Tipi | Civata Tespitli Plaka |
| Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
| Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
| Tekerlek Genişliği | 32.0 mm |
| Tekerlek Genişliği | 1.26 in |
| Tekerlek Çapı | 4.921 in |
| Tekerlek Çapı | 125.0 mm |
| Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
| Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
| Toplam Yükseklik | 6.339 in |
| Toplam Yükseklik | 161.0 mm |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin