Menü Arama

Kaster 40.0 mm 25.0 kg Cıvata Deliği Grey

Doğal kauçuktan mamul, frenli, Cıvata Delikli Gri Tekerlek. Düşük güçte tekerlek gerektiren uygulamalar içindir.
Ürün kodu:

1489473

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 - 39 202,6132 TL
40 - 79 144,7237 TL
80 + 120,6031 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

1.620,91 TL

8 x 202,6132 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi PP
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Renk Gri
Kaster Tipi Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
Montaj Tipi Cıvata Deliği
Yük Kapasitesi 25.0 kg
Tekerlek Genişliği 24.0 mm
Tekerlek Çapı 40.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Steel
Kaster Haznesi Cilası Zinc Plated
Toplam Yükseklik 62.5 mm
GTIP Numarası 8302200090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin