Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Series Code :SR5606
Seri Kodu: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428,453 TL - 719,801 TL | 14 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 238,5668 TL - 400,7922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 273,0534 TL - 458,7296 TL | 323 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.202,8225 TL - 2.020,742 TL | 30 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 1.562,2147 TL - 1.890,2798 TL | 30 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 446,7404 TL - 750,5239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 722,2192 TL - 1.213,3283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 767,5353 TL - 1.289,4594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Frenli Levina Tekerlek
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 317,007 TL - 532,5719 TL | 114 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea İkiz Tekerlekli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 362,9495 TL - 609,7552 TL | 112 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 168,5424 TL - 283,1512 TL | 5370 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 844,8146 TL - 1.419,2885 TL | 1620 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 304,9112 TL - 512,251 TL | 2121 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 224,0572 TL - 376,4161 TL | 828 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 381,0339 TL - 640,1371 TL | 160 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.375,7809 TL - 2.311,3119 TL | 720 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 905,902 TL - 1.521,9154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 198,0872 TL - 332,7865 TL | 123 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 491051 | 233,8353 TL - 392,8434 TL | 60 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 217,0127 TL - 364,5814 TL | 110 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin