Menü Arama

Kaster 60.0 mm 60.0 kg Cıvata Deliği White

Cıvata Deliği Döner Tekerleği, 360 derece tam dönüş gereken yerlerde kullanılır. Düşük güçte tekerlek gerektiren uygulamalar içindir.
Ürün kodu:

494467

1620 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 1.419,2885 TL
20 - 39 1.013,7775 TL
40 + 844,8146 TL
Standart paket: 40

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.419,29 TL

1 x 1.419,2885 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi PA
Kaster Hazne Malzemesi Stainless Steel
Renk Beyaz
Kaster Tipi Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
Montaj Tipi Cıvata Deliği
Yük Kapasitesi 60.0 kg
Tekerlek Genişliği 22.0 mm
Tekerlek Çapı 60.0 mm
Kaster Hazne Tam Malzemesi Stainless Steel
Toplam Yükseklik 90.0 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin