| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 7 | 2.311,3119 TL |
| 8 - 15 | 1.650,937 TL |
| 16 + | 1.375,7809 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tekerlek Malzemesi | PA |
|---|---|
| Kaster Hazne Malzemesi | Stainless Steel |
| Renk | Beyaz |
| Kaster Tipi | Cıvata Delikli Frenli Tekerlek |
| Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
| Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
| Yük Kapasitesi | 80.0 kg |
| Tekerlek Genişliği | 27.0 mm |
| Tekerlek Genişliği | 1.063 in |
| Tekerlek Çapı | 100.0 mm |
| Tekerlek Çapı | 3.937 in |
| Kaster Hazne Tam Malzemesi | Stainless Steel |
| Toplam Yükseklik | 5.197 in |
| Toplam Yükseklik | 132.0 mm |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin