Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
13,3374 TL - 45,6588 TL 34675 Stokta
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
12,4612 TL - 42,4461 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
12,1692 TL - 41,4726 TL 14060 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
19,1785 TL - 56,0756 TL 11940 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
11,585 TL - 39,5255 TL 9 Stokta
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
8,9273 TL - 30,569 TL 18460 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
10,0274 TL - 34,2684 TL 425 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
32,6134 TL - 71,6521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
9,3653 TL - 32,1267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10,2221 TL - 34,7551 TL 975 Stokta
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
11,293 TL - 38,26 TL 262760 Stokta
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
11,4877 TL - 39,3308 TL 750 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
138,0511 TL - 138,0511 TL 450 Stokta
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
95,0481 TL - 95,0481 TL 600 Stokta
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
12,4612 TL - 42,4461 TL 775 Stokta
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
10,7089 TL - 36,6048 TL 950 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
9,6866 TL - 33,1002 TL 49725 Stokta
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
90,7373 TL - 90,7373 TL 2400 Stokta
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
27,7457 TL - 70,5813 TL 18 Stokta
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
11,6824 TL - 40,1097 TL 47208 Stokta
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M5 40.0 mm Nylon Natural

429008500002

Fiyat Aralığı
45,6588 TL - 13,3374 TL

Stok Seviyeleri
34675 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 25.0 mm Nylon Natural

429007500002

Fiyat Aralığı
42,4461 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 15.0 mm Nylon Natural

429010500002

Fiyat Aralığı
41,4726 TL - 12,1692 TL

Stok Seviyeleri
14060 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 40.0 mm Nylon Natural

429012500002

Fiyat Aralığı
56,0756 TL - 19,1785 TL

Stok Seviyeleri
11940 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M6 10.0 mm Nylon Natural

429009500002

Fiyat Aralığı
39,5255 TL - 11,585 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 10.0 mm Nylon Natural

429001500002

Fiyat Aralığı
30,569 TL - 8,9273 TL

Stok Seviyeleri
18460 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 25.0 mm Nylon Natural

429003500002

Fiyat Aralığı
34,2684 TL - 10,0274 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 80.0 mm Nylon Natural

429020000002

Fiyat Aralığı
71,6521 TL - 32,6134 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 15.0 mm Nylon Natural

429002500002

Fiyat Aralığı
32,1267 TL - 9,3653 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 8.0 mm Nylon Natural

429005500002

Fiyat Aralığı
34,7551 TL - 10,2221 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 15.0 mm Nylon Natural

429006500002

Fiyat Aralığı
38,26 TL - 11,293 TL

Stok Seviyeleri
262760 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 40.0 mm Nylon Natural

429004500002

Fiyat Aralığı
39,3308 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 40.0 mm Nylon Natural

429026000002

Fiyat Aralığı
138,0511 TL - 138,0511 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 60.0 mm Nylon Natural

429023000002

Fiyat Aralığı
95,0481 TL - 95,0481 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 30.0 mm Nylon Natural

429008000002

Fiyat Aralığı
42,4461 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
775 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 30.0 mm Nylon Natural

429004000002

Fiyat Aralığı
36,6048 TL - 10,7089 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 20.0 mm Nylon Natural

429003000002

Fiyat Aralığı
33,1002 TL - 9,6866 TL

Stok Seviyeleri
49725 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 80.0 mm Nylon Natural

429024000002

Fiyat Aralığı
90,7373 TL - 90,7373 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 16.0 mm Nylon Natural

429020500002

Fiyat Aralığı
70,5813 TL - 27,7457 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M8 8.0 mm Nylon Natural

429014500002

Fiyat Aralığı
40,1097 TL - 11,6824 TL

Stok Seviyeleri
47208 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş