| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 + | 90,7373 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.984 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 25.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.472 in |
| Kafa Yüksekliği | 12.0 mm |
| Diş Boyutu | M10 |
| Diş Uzunluğu | 3.15 in |
| Diş Uzunluğu | 80.0 mm |
| Kafa Tipi | Soket Alyan Baş |
| Vida Tipi | Silindir Başlı Vida |
| Sürüş Tipi | Kanatlı Tahrik |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Kafanın Altında Uzunluk | 80.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 3.15 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Standart | RoHs |
| Standart | UL |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin