Menü Arama

Tırtıllı Vida M5 40.0 mm Nylon Natural

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

429008500002

34675 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 45,6588 TL
250 - 999 17,8156 TL
1000 + 13,3374 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.141,47 TL

25 x 45,6588 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 10.0 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Kafa Tipi Soket Alyan Baş
Vida Tipi Silindir Başlı Vida
Sürüş Tipi Kanatlı Tahrik
GTIP Numarası 3926909790
Kafanın Altında Uzunluk 40.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Standart UL
Standart RoHs

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin