Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
782 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
197,7024 TL - 307,5371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
225 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL 850 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
148 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
44 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Altıgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
187,6559 TL - 291,9091 TL 17 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
151,4895 TL - 235,6503 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
197,7024 TL - 307,5371 TL 48 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
850 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 72 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
1386 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 85.0 mm

0404122803001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402111301E


Stok Seviyeleri
782 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 58.0 mm

0404119301E

Fiyat Aralığı
307,5371 TL - 197,7024 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402123703E


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 72.0 mm

0402129302E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 85.0 mm

0404129303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122701E


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 7.0 mm Square

0404122703E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Hexagonal

0404116803E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Altıgen Anahtar Steel

0404116802E


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402121302E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Hexagonal

0404126803E

Fiyat Aralığı
291,9091 TL - 187,6559 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0404121302E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 62.0 mm

0405403702001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402121303E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 72.0 mm

0404119302E

Fiyat Aralığı
307,5371 TL - 197,7024 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402113703E


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Die Cast Zinc

0402111303E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 85.0 mm

0404119303E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8.0 mm Square

0402122801E


Stok Seviyeleri
1386 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090