Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
181,3096 TL - 201,4551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
151,4895 TL - 235,6503 TL 45 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
100 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
20 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
156,7919 TL - 243,8989 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL 100 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Tubular Key
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
181,3096 TL - 282,0372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 72.0 mm

0402113702001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 85.0 mm

0402111303001E

Fiyat Aralığı
201,4551 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 85.0 mm

0402113703001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0402112801001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402124203E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402129403E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402129402E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404124201E

Fiyat Aralığı
235,6503 TL - 151,4895 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402123701E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402126803E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404121301E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402124202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402114202E

Fiyat Aralığı
243,8989 TL - 156,7919 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402113702E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Tubular Key 85.0 mm

0402129303E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0402122803E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404129401E

Fiyat Aralığı
282,0372 TL - 181,3096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404129403E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404124202E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0404126801E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000