Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit Tubular Key 72.0 mm

Sıkıştırmalı Sürgü, ayarlanabilir vida içeren geniş bir tutuş aralığına sahiptir. Titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. İyi sıkıştırma ve ses sönümleme özelliği sunar. İleri veya geri yönde kullanılabilen 14 mm bükümlü, dirsekli mil stilindedir.
Ürün kodu:

0404119302E

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 307,5371 TL
50 - 249 219,6694 TL
250 + 197,7024 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

307,54 TL

1 x 307,5371 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Chrome Plated
Mandal Malzemesi Zamak
Gövde Malzemesi Zinc Alloy
Mil Malzemesi Steel
Montaj Yönelimi Sol Tutamaklı
Anahtar Tipi Tubular Key
Mil Uzunluğu 33.0 mm
Kafa Çapı 30.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Toplam Uzunluk 70.0 mm
Kavrama Aralığı 55.0 - 72.0 mm
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin