Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
0405403702001E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Bitir | Raw |
|---|---|
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel |
| Mil Malzemesi | Stainless Steel |
| Montaj Yönelimi | Sol Tutamaklı |
| Anahtar Tipi | 7 mm Üçgen Anahtar |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI 316;AISI 304 |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
| Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.992 in |
| Toplam Uzunluk | 76.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 24.0 - 62.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 0.945 - 2.441 in |
| GTIP Numarası | 7326909890 |