Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
10 Stokta
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
Ray Tipi Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
32.0 mm
Sağ Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
30.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
32.0 mm
Sol Tutamaklı
Stainless Steel
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Kare Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 85.0 mm

0402122803001E


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405408803002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 58.0 mm

0405408801001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405403701001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 62.0 mm

0405403702002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405408802002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 75.0 mm

0405403703001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0405403703002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 58.0 mm

0405408801002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 75.0 mm

0405408803001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 62.0 mm

0405408802001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 58.0 mm

0405403701002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Raw
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 72.0 mm

0404122802001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 58.0 mm

0402121301001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 58.0 mm

0404123701001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 72.0 mm

0402121302001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 72.0 mm

0402112802001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 7 mm Üçgen Anahtar 85.0 mm

0404123703001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 58.0 mm

0402112801001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 85.0 mm

0404122803001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı