Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,074 TL - 207,8637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 184,6112 TL - 245,9134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
| 226,5362 TL - 301,9309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
| 169,4618 TL - 225,8316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
304 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 125,4229 TL - 166,9956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 134,5829 TL - 179,3265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
304 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | 110 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
| 206,8068 TL - 275,5076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
| 133,8783 TL - 178,2696 TL | 501 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 135,9922 TL - 181,4404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
||
| 95,4763 TL - 127,1844 TL | 310 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 200,8175 TL - 267,7567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
||
| 144,4477 TL - 192,7144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
30.0
|
||
| 164,5294 TL - 219,49 TL | 170 Stokta |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 166,291 TL - 221,6039 TL | 299 Stokta |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 149,7324 TL - 199,4083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
30.0
|
||
| 232,5256 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Stainless Steel
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 277,2691 TL - 369,5747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 228,6502 TL - 304,7494 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
M10
|
50.0
|
||
| 171,9279 TL - 229,0024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin