Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M4 30.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20238643

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 199,4083 TL
100 - 249 179,3265 TL
250 - 499 169,4618 TL
500 - 999 159,5971 TL
1000 + 149,7324 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

199,41 TL

1 x 199,4083 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 30.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
l2 14.0
A/F 2.5
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin