Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D3 | H1 | d2 | Malzeme | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,0885 TL - 109,5688 TL | 88 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
| 105,3411 TL - 140,5722 TL | 42 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Stainless Steel
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 94,4195 TL - 125,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
| 89,4871 TL - 119,4336 TL | 152 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
| 87,3732 TL - 116,2628 TL | 150 Stokta |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
304 Stainless Steel
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 85,2593 TL - 113,7966 TL | 12 Stokta |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Stainless Steel
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 79,27 TL - 105,6934 TL | 190 Stokta |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
304 Stainless Steel
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin