Menü Arama

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Stokta

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar için uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
168 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D3 H1 d2 Malzeme A/F d1 l1 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0
2.3
8.0
316 Stainless Steel
2.5
M4
25.0
8 Stokta
1.3
2.8
10.0
316 Stainless Steel
3.0
M5
16.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
5.5
20.0
304 Stainless Steel
6.0
M10
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
3.3
12.0
304 Stainless Steel
4.0
M6
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
304 Stainless Steel
8.0
M12
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
304 Stainless Steel
8.0
M12
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
304 Stainless Steel
8.0
M12
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
304 Stainless Steel
8.0
M12
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
5.5
20.0
304 Stainless Steel
6.0
M10
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
6.5
24.0
304 Stainless Steel
8.0
M12
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
4.4
16.0
304 Stainless Steel
5.0
M8
35.0
180 Stokta
1.0
2.3
8.0
316 Stainless Steel
2.5
M4
10.0
12 Stokta
1.0
1.7
6.0
316 Stainless Steel
2.0
M3
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
4.4
16.0
304 Stainless Steel
5.0
M8
50.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
4.4
16.0
304 Stainless Steel
5.0
M8
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
4.4
16.0
316 Stainless Steel
5.0
M8
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3
2.8
10.0
316 Stainless Steel
3.0
M5
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8
4.4
16.0
316 Stainless Steel
5.0
M8
50.0
34 Stokta
1.0
1.7
6.0
316 Stainless Steel
2.0
M3
6.0
110 Stokta
1.3
2.8
10.0
316 Stainless Steel
3.0
M5
10.0
  • / 9
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M4 25.0 316 Stainless Steel

20238636


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M5 16.0 316 Stainless Steel

20238704


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M10 45.0 304 Stainless Steel

20238315


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M6 35.0 304 Stainless Steel

20238117


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 30.0 304 Stainless Steel

20238377


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 50.0 304 Stainless Steel

20238414


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 40.0 304 Stainless Steel

20238391


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 35.0 304 Stainless Steel

20238384


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M10 40.0 304 Stainless Steel

20238308


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M12 45.0 304 Stainless Steel

20238407


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 35.0 304 Stainless Steel

20238209


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M4 10.0 316 Stainless Steel

20238599


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M3 5.0 316 Stainless Steel

20238506


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 50.0 304 Stainless Steel

20238230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 45.0 304 Stainless Steel

20238223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 35.0 316 Stainless Steel

20238926


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M5 30.0 316 Stainless Steel

20238735


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M8 50.0 316 Stainless Steel

20238957


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M3 6.0 316 Stainless Steel

20238513


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M5 10.0 316 Stainless Steel

20238681


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8