Menü Arama

Ortası Delik Vida Havşa Kafalı M6 35.0 316 Stainless Steel

Altıgen tahrikli, Ortası Delik Havşalı Makine Vidası Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20238834

170 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 219,49 TL
100 - 249 197,6467 TL
250 - 499 186,725 TL
500 - 999 175,4511 TL
1000 + 164,5294 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

219,49 TL

1 x 219,49 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 35.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin