Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521,4867 TL - 869,3793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Titanyum G2
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 604,2344 TL - 1.007,0574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Titanyum G5
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 65,846 TL - 109,8608 TL | 2 Stokta |
M4
|
5.0
|
30.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 60,9164 TL - 101,7621 TL | 443 Stokta |
M5
|
6.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
| 57,7473 TL - 96,1282 TL | 77 Stokta |
M4
|
5.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 54,5782 TL - 90,8464 TL | 185 Stokta |
M4
|
5.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,537 TL | 43 Stokta |
M6
|
8.0
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
12.0
|
||
| 201 Stokta |
M8
|
10.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
|||
| 92,607 TL - 154,5798 TL | 410 Stokta |
M5
|
6.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
| 75,0011 TL - 125,0018 TL | 308 Stokta |
M5
|
6.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
| 54,5782 TL - 90,8464 TL | 455 Stokta |
M4
|
5.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 60,9164 TL - 101,7621 TL | 396 Stokta |
M5
|
6.0
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
| 67,2545 TL - 111,9735 TL | 277 Stokta |
M5
|
6.0
|
6.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 65,846 TL - 109,8608 TL | 82 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 50,0007 TL - 83,0998 TL | 509 Stokta |
M3
|
4.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Oluklu Baş
|
6.0
|
||
| 53,874 TL - 89,79 TL | 428 Stokta |
M3
|
4.0
|
4.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 48,9444 TL - 81,6913 TL | 544 Stokta |
M3
|
4.0
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Oluklu Baş
|
6.0
|
||
| 157 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
|||
| 184,5098 TL - 307,399 TL | 360 Stokta |
M8
|
10.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 83,4519 TL - 139,0866 TL | 588 Stokta |
M5
|
6.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
10.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin