Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M5 6.0 8.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20221423

308 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 125,0018 TL
100 - 199 112,6777 TL
200 - 499 100,0015 TL
500 - 999 87,6773 TL
1000 + 75,0011 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

125,00 TL

1 x 125,0018 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 8.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin