Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M5 6.0 6.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20221386

396 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 101,7621 TL
100 - 199 91,5506 TL
200 - 499 81,3392 TL
500 - 999 71,1278 TL
1000 + 60,9164 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

101,76 TL

1 x 101,7621 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 6.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin