| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 83,0998 TL |
| 100 - 199 | 74,649 TL |
| 200 - 499 | 66,5503 TL |
| 500 - 999 | 58,0994 TL |
| 1000 + | 50,0007 TL |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| w1 | 0.8 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin