Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,374 TL - 23,374 TL | 22655 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,0019 TL - 11,4083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 8,1084 TL - 9,241 TL | 231000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 9,4522 TL - 9,4522 TL | 359271 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 9,4522 TL - 9,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesive
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 9,4522 TL - 9,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | 56805 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Adhesive
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 98496 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | 2875052 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 972796 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 1327200 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adhesive
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 6,0666 TL - 6,0666 TL | 1160000 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 5,7982 TL - 8,2441 TL | 124056 Stokta |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adhesive
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 6,07 TL - 6,9305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | 11000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 7,1571 TL - 8,2441 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin