Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
MWS-1-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,9305 TL |
| 5000 - 9999 | 6,387 TL |
| 10000 + | 6,07 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Push In |
| Yatak Tipi | Mikro |
| İç Yükseklik | 3.0 mm |
| İç Yükseklik | 0.118 in |
| İç Genişlik | 0.169 in |
| İç Genişlik | 4.3 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.062 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 1.57 mm |
| Toplam Genişlik | 0.272 in |
| Toplam Genişlik | 6.9 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.062 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.57 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E70062 |