Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,1719 TL |
| 5000 - 9999 | 3,8549 TL |
| 10000 - 19999 | 3,6559 TL |
| 20000 + | 3,4513 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Push In |
| Yatak Tipi | Mikro |
| İç Yükseklik | 0.114 in |
| İç Yükseklik | 2.9 mm |
| İç Genişlik | 0.189 in |
| İç Genişlik | 4.8 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
| Toplam Genişlik | 7.0 mm |
| Toplam Genişlik | 0.276 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E70062 |