Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 9,4522 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Bağlantı Biçimi | Adhesive |
| Yatak Tipi | Mikro |
| Uyumlu Delik Çapı | 9.1 mm |
| Uyumlu Delik Çapı | 0.358 in |
| İç Yükseklik | 0.299 in |
| İç Yükseklik | 7.6 mm |
| İç Genişlik | 8.9 mm |
| İç Genişlik | 0.35 in |
| Toplam Genişlik | 0.469 in |
| Toplam Genişlik | 11.9 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E71558 |