Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 63000 Stokta |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push In
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 8,788 TL - 10,056 TL | 835 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 8,4257 TL - 9,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Push In
|
|
|
||
| 5,3048 TL - 5,5307 TL | 2970 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 49149 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 341468 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 7,5645 TL - 8,7427 TL | 6695 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 504482 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | 668 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 3,174 TL - 3,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Push In
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 14,541 TL - 15,8543 TL | 333017 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 5,4356 TL - 6,2513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Push In
|
|
|
||
| 6,1005 TL - 6,3604 TL | 224770 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 218937 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,7599 TL - 3,4071 TL | 553334 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 3,4513 TL - 4,1719 TL | 1718442 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 23,374 TL - 23,374 TL | 22655 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 6,1601 TL - 7,0213 TL | 1320000 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 3,1894 TL - 3,8637 TL | 198022 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Push In
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 8,6972 TL - 9,9203 TL | 1480800 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Push In
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin