Menü Arama

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1461898

1050966 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 55,825 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.582,50 TL

100 x 55,825 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.8 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
Diş Standardı UNF
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Renk Siyah
Azami Isı 180 °C
GTIP Numarası 4016999790

Ürün 1461898 bu diğer ürünün yerini alır:

Cape 31.8 mm 38.1 mm EPDM Noir
Ürün kodu: 461829

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin