Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 213108 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 99243 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 993531 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 948366 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 1692 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 138400 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 287880 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 59388 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 2915 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.323 in
59 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
|||
| 48654 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 66918 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 125928 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 26700 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 14600 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin