Menü Arama

Maskeleme kapakları - Düz

Stokta

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
257 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu IH Renk Malzeme D Satın Al
5,3832 TL - 5,3832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
5.5 mm
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Siyah
EPDM
2.5 mm
3,9218 TL - 3,9218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
2.5 mm
48,996 TL - 48,996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
Doğal renk
Silicone
44.5 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
4,1531 TL - 4,1531 TL 3448296 Stokta
12.7 mm
Doğal renk
Silicone
5.9 mm
35,7482 TL - 35,7482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
19.1 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
3.8 mm
41,728 TL - 41,728 TL 78850 Stokta
50.8 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
41.3 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 614000 Stokta
38.1 mm
Doğal renk
Silicone
24.6 mm
3,9323 TL - 3,9323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
4.4 mm
4,7629 TL - 4,7629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
7.1 mm
15,0353 TL - 15,0353 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
9,7992 TL - 9,7992 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
9.0 mm
8,7268 TL - 8,7268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone
11.9 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
7.1 mm
13,5441 TL - 13,5441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.8 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
25.4 mm
16,5072 TL - 16,5072 TL 400 Stokta
38.1 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
18.5 mm
8,2431 TL - 8,2431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
Doğal renk
Silicone
10.3 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 25580 Stokta
76.2 mm
Doğal renk
Silicone
12.7 mm
  • / 13
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461689

Fiyat Aralığı
5,3832 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

461750

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
  • Renk
    Siyah
  • Azami Isı
    180 °C
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

461677

Fiyat Aralığı
3,9218 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

461740

Fiyat Aralığı
48,996 TL - 48,996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

461731

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461693

Fiyat Aralığı
4,1531 TL - 4,1531 TL

Stok Seviyeleri
3448296 Stokta
Özellikler
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

461723

Fiyat Aralığı
35,7482 TL - 35,7482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461681

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

461738

Fiyat Aralığı
41,728 TL - 41,728 TL

Stok Seviyeleri
78850 Stokta
Özellikler
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

461728

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
614000 Stokta
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461685

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

461696

Fiyat Aralığı
4,7629 TL - 4,7629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

41350

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461700

Fiyat Aralığı
9,7992 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

41316

Fiyat Aralığı
8,7268 TL - 8,7268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

41310

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

461730

Fiyat Aralığı
13,5441 TL - 13,5441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.000 in
  • Diş Standardı
    UNF
  • Tam Malzeme
    Silicone
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

461720

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

461704

Fiyat Aralığı
8,2431 TL - 8,2431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Isı
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

461708

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
25580 Stokta
Özellikler
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP